Pinza a soffietto DHEB-41-E-D-E-L
1320773
GTIN: 4052568229931
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
30 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
70 ms
Diametro minimo da serrare
42 mm
Max. diametro da serrare
54 mm
Valore guida per carico effettivo
1.2 kg