Pinza a soffietto DHEB-22-E-D-E-P
1320792
GTIN: 4052568230128
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
30 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
60 ms
Diametro minimo da serrare
24 mm
Max. diametro da serrare
31.5 mm
Valore guida per carico effettivo
0.32 kg