Pinza a soffietto DHEB-27-E-U-S-L
1320804
GTIN: 4052568230241
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
30 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
60 ms
Diametro minimo da serrare
28 mm
Max. diametro da serrare
37 mm
Valore guida per carico effettivo
0.45 kg