Pinza a soffietto DHEB-33-E-U-E-L

1320816

GTIN: 4052568230364

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
30 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
60 ms
Diametro minimo da serrare
34 mm
Max. diametro da serrare
45 mm
Valore guida per carico effettivo
0.7 kg