Pinza a soffietto DHEB-10-E-U-E-P
1320832
GTIN: 4052568230524
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
20 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
40 ms
Diametro minimo da serrare
10.5 mm
Max. diametro da serrare
14 mm
Valore guida per carico effettivo
0.1 kg