Controllore motore CMMP-AS-C2-3A-M3
1501325
GTIN: 4052568237899
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Corrente nominale
2 A - 3 A
Tensione d'esercizio nominale AC
230 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Monofase
Controllore uscita nominale
500 VA
Linea fieldbus
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus®/TCP - PROFINET - Profibus DP