Controllore motore CMMP-AS

Il controllore del servomotore (servoazionamento) CMMP-AS è la soluzione estremamente funzionale per movimenti dinamici e ideale per comandi elettronici del disco a camme. Il CMMP-AS-M3 offre opzioni di espansione, ad es. per la connessione EtherCAT® o il modulo di sicurezza.
  • Numerose interfacce e funzioni per le funzioni di movimento decentralizzate (taglio volante, misurazione volante, funzione modulo, ecc.)
  • Controlli integrati del disco a camme e movimenti altamente dinamici.
  • Le interfacce standardizzate consentono un'integrazione senza soluzione di continuità in sistemi modulari meccatronici multiasse
  • Festo Configuration Tool (FCT) garantisce l’affidabilità della messa in servizio e della parametrizzazione
  • Opzionalmente con 3 slot per i moduli di espansione
  • Varianti con funzioni di sicurezza
  • 255 record di posizionamento