Controllore motore CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
1501328
GTIN: 4052568237929
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Corrente nominale
11 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
6000 VA
Linea fieldbus
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus®/TCP - PROFINET - Profibus DP