Controllore motore CMMP-AS-C5-3A-M0
1622902
GTIN: 4052568243258
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale
4 A - 6 A
Tensione d'esercizio nominale AC
230 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Monofase
Controllore uscita nominale
1000 VA
Linea fieldbus
CANopen - Modbus®/TCP