Controllore motore CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
1622903
GTIN: 4052568243265
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale
5.5 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
3000 VA
Linea fieldbus
CANopen - Modbus®/TCP