Controllore motore CMMP-AS-C10-11A-P3-M0
1622904
GTIN: 4052568243272
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale
11 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
6000 VA
Linea fieldbus
CANopen - Modbus®/TCP