Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
1635981
GTIN: 4052568263768
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie, chiuso
Collegamento pneumatico, porta 1
Flangia
Intervallo di regolazione di pressione
0.4 bar - 40 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
245 l/min