Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2
1635987
GTIN: 4052568263812
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie, chiuso
Collegamento pneumatico, porta 1
Flangia
Intervallo di regolazione di pressione
0.2 bar - 20 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
245 l/min