Valvola a sfera VZBA-11/4"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T
1686641
GTIN: 4052568244880
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
105 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1 1/4
Tipo di azionamento
Meccanico