Valvola a sfera VZBA

La valvola a sfera automatica a 3 vie VZBA è realizzata in acciaio inossidabile per il controllo senza problemi di fluidi aggressivi o gas nei sistemi di tubazioni.
  • Valvola a sfera a 2 o 3 vie automatizzabile
  • Design in acciaio inossidabile
  • Albero a prova di esplosione
  • Azionamento manuale possibile tramite leva manuale
  • Connessione filettata secondo EN 10226-1
  • Flangia di fissaggio a norma ISO 5211
  • Utilizzo nelle zone 1, 21, 2, 22