Valvola a sfera VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T
1686648
GTIN: 4052568244910
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
507 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp2 1/2
Tipo di azionamento
Meccanico