Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
193502
GTIN: 4052568079932
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
88 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
51.6 l/min