Generatore di vuoto VN-05-M-T3-PI4-VI4-RO1

193548

GTIN: 4052568080105

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.45 mm
Vuoto massimo
86 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
6.1 l/min