Generatore di vuoto VN-07-M-T3-PI4-VI4-RO1

193549

GTIN: 4052568080112

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
86 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
13.5 l/min