Trasmissione EMGA-40-P-G5-EAS-40

2297685

GTIN: 4052568253240

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
14 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
1 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario