Trasmissione EMGA-80-P-G3-EAS-80

2297690

GTIN: 4052568253271

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
85 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
6 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario