Trasmissione EMGA-80-P-G5-EAS-80
2297691
GTIN: 4052568253288
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
110 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
6 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario