Sensore di finecorsa SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

2427617

GTIN: 4052568265014

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
Senza contatto, a 2 fili