Sensore di finecorsa SDBT-BSW
Sensore di finecorsa elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto, resistente alle correnti di saldatura 50-60Hz AC e 1000Hz MFDC.
- Principio di funzionamento: magnetoresistivo
- Resistenza alle correnti di saldatura
- Resistente a spruzzi di saldatura
- Per il rilevamento senza contatto della posizione dello stelo sui cilindri pneumatici Festo, in particolare i cilindri snodati DW/DWA/DWB/DWC per l'industria automobilistica e complementare
- Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
- Indicazione dello stato di commutazione a LED
- Lunghezza del cavo 0,3 ... 5 m