Distributore a leva VHER-P-H-B43C-M5
3410679
GTIN: 4052568269487
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
4/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
170 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
porta di lavoro pneumatica
M5
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar