Distributore a leva VHER-H-B43E-G14
3515082
GTIN: 4052568270087
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
4/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1150 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar