Valvola VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19
4514740
GTIN: 4052568274689
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
703 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
1 bar - 8 bar