• Prodotti
  • Downloads

Qualità comprovata!

Universalmente impiegabile e dotata di un eccellente sistema di sicurezza: ecco perché l'elettrovalvola prepilotata VOFC viene utilizzata come valvola di pilotaggio nelle principali linee di produzione chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche del mondo, nonché nell'industria petrolifera e del gas, preferibilmente per il comando di attuatori a singolo e a doppio effetto.

Anche nelle funzioni "Fail-safe" per il disinserimento sicuro di attuatori con regolatore di posizione, le elettrovalvole funzionano in modo estremamente affidabile e sicuro.

Sicurezza funzionale nell'industria di processo

I dispositivi di sicurezza negli impianti di processo hanno lo scopo di ridurre i pericoli che derivano dall'impianto per le persone, l'ambiente e i beni al livello più basso possibile e accettabile. In linea di principio vale quanto segue: quanto più pericoloso è l'impianto, tanto più affidabile deve essere il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di necessità. Se un impianto è classificato a un livello SIL, è necessario rispettare alcuni principi di installazione, come ad esempio la progettazione ridondante. Ciò consente di ridurre il più possibile il rischio di malfunzionamento del dispositivo di sicurezza.