Valvola VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

4514747

GTIN: 4052568274757

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2162 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar