Valvola VOFC-L-B52-FG14-F19

4514929

GTIN: 4052568274849

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
989 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar