Filtro-regolatore LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772766

GTIN: 4052568418601

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1370 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm