Filtro regolatore LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- Robusto grazie al design completamente in metallo
- Elevata resistenza alla corrosione (classe di resistenza alla corrosione CRC 3 secondo la norma Festo 940 070) e resistenza chimica
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
- Resistente alle radiazioni UV e all'ambiente corrosivo
- Con o senza manometro
- Scarico manuale affidabile
- Efficienza energetica: eccellenti valori di perdita
- Prezzo conveniente
- Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX)
- Taglia: MIDI