Filtro-regolatore LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772770

GTIN: 4052568418649

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1665 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm