Filtro-regolatore LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772774
GTIN: 4052568418687
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1370 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm