Cilindro compatto ADN-S-6-10-I

4886886

GTIN: 4052568419028

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione