Cilindro compatto ADN-S-10-5-I

4887523

GTIN: 4052568419035

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione