Cilindro compatto ADN-S-50-15-I-P
5138180
GTIN: 4052568787912
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità