Generatore di vuoto VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1
526104
GTIN: 4052568083564
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.45 mm
Vuoto massimo
88 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
6.2 l/min