Generatore di vuoto VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
526108
GTIN: 4052568083601
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.45 mm
Vuoto massimo
86 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
6.1 l/min