Generatore di vuoto VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
526109
GTIN: 4052568083618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
86 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
13.5 l/min