Generatore di vuoto VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2

526141

GTIN: 4052568162290

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
98 l/min