Generatore di vuoto VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

526142

GTIN: 4052568162306

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
3 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
186 l/min