Generatore di vuoto VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
532628
GTIN: 4052568086183
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
16.2 l/min