Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
532640
GTIN: 4052568165314
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
21.8 l/min