Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

532644

GTIN: 4052568165352

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
48.8 l/min