Generatore di vuoto VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M
532656
GTIN: 4052568165413
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
98 l/min