Lubrificatore MS4-LOE-1/4-U
535790
GTIN: 4052568087081
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
40 l/min