Lubrificatore MS12-LOE-G-U

537156

GTIN: 4052568172312

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Interna
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
400 l/min