Generatore di vuoto VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2

549251

GTIN: 4052568093785

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
89 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
25 l/min