Trasmissione EMGA-40-P-G3-SST-42
549428
GTIN: 4052568190538
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
11 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
1 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario